n° de catalogue : ACLS-1762-4NN
Description: ALUM TERMINAL
CUP: 75114132237
Aluminum Compression Terminal - Short Barrel Cable to Pad - 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. Type ACLS. Conductor Size AAC 2300 - 2335, ACSR 2156. Die Diameter 2.937. Dimensions - Barrel 7 inch, Length 13-1/2 inch, width 4 inch, Thickness 1 inch. Connector pad is finished on both sides, Part number and die size are marked on connector, Connector is supplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |