text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACLS-1465-4NN15

Description:  Compression Terminal, Short Barrel

CUP: 75114286541

Aluminum Compression Terminals - Short Barrel, Cable to Pad - 4 Hole, 4 inch x 4 inch NEMA Pad, 15 Degree Bend, AAC 1590-1600, ACSR 1431 (18/1,54/19) 1510.5 45/7)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

15 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac