text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACLS-1171-4NN

Description:  COMPRESSION TERMINAL, SHORT BARREL

CUP: 75114185943

Aluminum Compression Terminal - Short Barrel Cable to Pad - 4 Inch 4-Hole NEMA Flat. Type ACLS. Conductor Size AAC 954. Die Diameter 1.843. Dimensions - Barrel 5 inch, Length 11 inch, width 4 inch, Thickness 1/2 inch. Connector pad is finished on both sides, Part number and die size are marked on connector, Connector is supplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac