text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACLH-1762-4NN-EHV

Description:  COMPRESSION TERMINAL

CUP: 75114267007

Aluminum Compression Terminal, for 2627.3 ACSS/Trapezoidal Wire Strands. to a 4 inch X 4 inch, 4 Hole Pad, EHV - Extra High Voltage, Maximum Temperature 91 Degrees C.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Extra High Voltage

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac