text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL2-795-4NN90

Description:  ALUMINUM COMPRESSION TERMINALS

CUP: 75114318792

Aluminum Compression Terminals, Two Cables to Pad - 4 inch, 4-Hole NEMA Pad, bent at 90 Degrees. Conductor 477 AAC, 397 (26/7) ACSR
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac