text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL2-1506-4NN45

Description:  COMPRESSION TERMINALS

CUP: 75114211017

Aluminum Compression Substation Terminal - 2 Cables to Pad - 45 Degree Bend - 2 Piece - 230kV Maximum - 1700 AAC 1510.5 (54/19), 1590 (45/7) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac