n° de catalogue : ACL2-1171-4NN-EHV
Description: AL Comp Term 1033.5AAC -4NN Pad EHV
CUP: 783786690732
Aluminum Compression Substation Terminal - 2 Cables to Pad - Straight - 2 Piece - 230kV Maximum - 1033.5 AAC 900 (54/7), 954 (20/7,45/7) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad, EHV - Extra High Voltage (230kV-500kV)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |