n° de catalogue : ACL2-1108-4N
Description: ALUMINUM COMPRESSION TERMINAL
CUP: 75114100359
Aluminum Compression Substation Terminal - 2 Cables to Pad - Straight - 2 Piece - 230kV Maximum - 874.5-900 AAC 715.5 (30/19), 795 (24/7,54/7,26/7),874.5 (36/1) ACSR to 3X3 inch, 4-hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |