text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL2-1036-4NN

Description:  COMPRESSION TERMINAL

CUP: 75114184120

Aluminum Compression Substation Terminal - 2 Cables to Pad - Straight - 2 Piece - 230kV Maximum - 795-800 AAC 636 (30/7,30/19), 666 (26/7),715.5 (24/7,54/7) ACSR to 4X4 inch, 4-hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac