text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL-930-4NN90

Description:  WELDED ALUM TERMINAL 90 DEG

CUP: 783786072590

Aluminum Compression Terminal, Cable to Pad - 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Type ACL. 90 Degree Bend. Conductor Size AAC 636-650. ACSR 500, 556.5, 636. Diameter 1.5 inch, Dimensions - Overall Length 10-1/2 inch, Barrel 5 inch, Width 4 inch, Thickness 5/16 inch. Connector pad is finished on both sides. Part number and Die size are marked on connector. Connector is sipplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac