text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL-736-2N90

Description:  AL COMPRESS SUBSTA TERMINAL 90 DEG

CUP: 783786690787

Aluminum Compression Substation Terminal (90 Degree) - Cable to Pad - 397 (19)-400 (19,37) AAC 336 (30/7, 26/7)-397 (18/1,36/1) ACSR to 2 X 3 inch 2 hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac