text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL-563-4N

Description:  COMPRESSION TERMINAL

CUP: 75114180924

Aluminum Compression Terminal, Cable to Pad - 3 inch 4-Hole NEMA Flat. Type ACL. Conductor Size ACSR 4/0. Diameter 0.840 inch, Dimensions - Overall Length 7-1/2 inch, Barrel 3 inch, Width 3 inch, Thickness 5/16 inch. Connector pad is finished on both sides. Part number and Die size are marked on connector. Connector is sipplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac