text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL-1824-4NN90

Description:  AL COMPRESS SUBSTA TERMINAL 90 DEG

CUP: 783786690695

Aluminum Compression Substation Terminal (90 Degree) - Cable to Pad - 2500 (91,127) AAC to 4 X 4 inch 4 hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant