text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL-1545-4NN

Description:  AL Comp Term 1800AAC-4NN Pad

CUP: 783786023974

Connecteur à compression en aluminium - de câble à socle, connecteur plat NEMA à 4 trous de 4 pouces, de type ACL. Conducteur de calibre AAC 1800, ASCR 1590. 2,375 pouces de diamètre. Dimensions : longueur totale : 13 1/2 pouces, douille : 7 pouces, largeur : 4 pouces, épaisseur : 3/4 pouce. Tous les socles de connecteur sont finis des deux côtés. Le numéro de pièce et la taille de la matrice sont marqués sur le connecteur. Connecteur rempli en usine d’un inhibiteur d’oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac