text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL-1465-4NN90-EHV

Description:  COMP CONN 4 HOLE 90 DEG ALUM

CUP: 783786037087

Aluminum Compression Terminal, Cable to Pad - 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Type ACL. 90 Degree Bend. Conductor Size AAC 1590 - 1600, ASCR 1431, 1510.5. Diameter 2.375 inch, Dimensions - Overall Length 13-1/2 inch, Barrel 7 inch, Width 4 inch, Thickness 3/4 inch. Connector pad is finished on both sides. Part number and Die size are marked on connector. Connector is sipplied pre-filled with oxide inhibitor. EHV is for Extra High Voltage 230kV up to 500kV.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac