n° de catalogue : ACL-1382-4N15
Description: DEADND HDWRE TERM JUMPR 1272
CUP: 783786507054
Aluminum Compression Terminal, Cable to Pad - 3 inch 4-Hole NEMA Flat. Type ACL. 15 Degree Bend. Conductor Size AAC 1400-1431, ASCR 1272, 1351.5, 1361. Diameter 2.375 inch, Dimensions - Overall Length 12-1/2 inch, Barrel 7 inch, Width 3 inch, Thickness 3/4 inch. Connector pad is finished on both sides. Part number and Die size are marked on connector. Connector is sipplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
15 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |