n° de catalogue : ACL-1299-4N90
Description: AL COMPRESS SUBSTA TERMINAL 90 DEG
CUP: 783786690510
Aluminum Compression Substation Terminal (90 Degree) - Cable to Pad - 1272 (61) AAC 1113 (18/1,54/19)-1192 (45/7) ACSR to 3 X 3 inch 4 hole Pad
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |