n° de catalogue : ACL-1171-2N
Description: WELDED ALUM TEE CONNECTOR
CUP: 783786065448
Aluminum Compression Terminal, Cable to Pad - 2-Hole NEMA Flat. Type ACL. Conductor Size AAC 1033.5, ACSR 900. Diameter 1.843 inch, Dimensions - Overall Length 11 inch, Barrel 6 inch, Width 2 inch, Thickness 5/8 inch. Connector pad is finished on both sides. Part number and Die size are marked on connector. Connector is sipplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
|
Connexion d'extrémité |
Compression |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
nu |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |