text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL-1126-4NN45

Description:  COMPRESSION TERMINAL FOR 954 AAC

CUP: 75114223072

Aluminum Compression Terminal, Cable to Pad - 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Type ACL. 45 Degree Bend. Conductor Size AAC 954. Diameter 1.843 inch, Dimensions - Overall Length 12 inch, Barrel 6 inch, Width 4 inch, Thickness 1/2 inch. Connector pad is finished on both sides. Part number and Die size are marked on connector. Connector is sipplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

45 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac