n° de catalogue : ACL-1108-4NN90-EHV
Description: Compression Terminal
CUP: 75114281645
Aluminum Compression Substation Terminal (90 Degree Bend) - Cable to Pad - 874.5-900 AAC 715.5 (30/19), 795 (24/7,54/7,26/7), 874.5 (36/1) ACSR to 4 inch X 4 inch 4 hole Pad. EHV - Extra High Voltage (230kV-500kV)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
90 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |