text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL-1108-4NN90

Description:  COMPRESSION TERMINAL

CUP: 75114210935

Aluminum Compression Terminal, Cable to Pad - 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Type ACL. 90 Degree Bend. Conductor Size AAC 874.5 - 900, ASCR 715.5, 795, 874.5. Diameter 1.843 inch, Dimensions - Overall Length 12 inch, Barrel 6 inch, Width 4 inch, Thickness 1/2 inch. Connector pad is finished on both sides. Part number and Die size are marked on connector. Connector is sipplied pre-filled with oxide inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant