text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL-1108-4N90

Description:  AL COMPRESS SUBSTA TERMINAL 90 DEG

CUP: 783786690404

Aluminum Compression Substation Terminal (90 Degree) - Cable to Pad - 874 (37,61)-900 (37,61,91) AAC 795 (26/7,54/7)-874 (36/1)) ACSR to 3 X 3 inch 4 hole Pad
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac