n° de catalogue : ACL-1036-4NN15-EHV
Description: COMP CONN ALUM 4 HOLE 45 DEG EHV
CUP: 783786037117
Aluminum Compression Terminal, Cable to Pad - 4 inch 4-Hole NEMA Flat. Type ACL. 15 Degree Bend. Conductor Size AAC 795 - 800, ASCR 636, 666, 715.5. Diameter 1.843 inch, Dimensions - Overall Length 12 inch, Barrel 6 inch, Width 4 inch, Thickness 1/2 inch. Connector pad is finished on both sides. Part number and Die size are marked on connector. Connector is sipplied pre-filled with oxide inhibitor. EHV is for Extra High Voltage 230kV up to 500kV.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
15 Degree Bend |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |