text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACL-1036-4N90

Description:  ALUM. COMPR. CONN. SUB. 4X3 90DEG

CUP: 783786818716

Connecteur à compression (90 degrés) en aluminium pour sous-station - de câble à socle, d’un câble 795 (37,61)-800 (61) AAC 715 (54/7) ACSR à un socle à 4 trous de 3 pouces x 3 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

90 Degree Bend

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant