text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACJ556

Description:  MANCHON DE BRETELLE EN ALUMINIUM

CUP: 783786855469

Épissure à compression en aluminium, résistance à la traction partielle, 9-1/2 pouces, pour conducteurs de calibres : 556,5 (19/37). Matrices hydrauliques : B76AH, 318, 11/8-1
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Meets the 40 Percent Partial Tension Requirement of C119.4

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pour tous les conducteurs en aluminium

Application

Distribution Compression Connector

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

556.5(19,37)

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

9-9/16 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant