n° de catalogue : ACJ477
Description: MANCHON DE BRETELLE EN ALUMINIUM
CUP: 783786855452
Épissure à compression en aluminium, résistance à la traction partielle, 9-1/2 pouces, pour conducteurs de calibres : 477, 500 (19/37). Matrices hydrauliques : B80EA, 317, 426, 11/8-1
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Meets the 40 Percent Partial Tension Requirement of C119.4
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pour tous les conducteurs en aluminium |
Application |
Distribution Compression Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
477,500 (19,37) |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
9-1/2 pouces |