text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ACJ40

Description:  CONNECTEUR DE DISTRIBUTION

CUP: 783786855445

Épissure à compression en aluminium, 4-3/4 pouces, pour conducteurs de calibres 4/0 (7,19)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Meets the 40 Percent Partial Tension Requirement of C119.4

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pour tous les conducteurs en aluminium

Application

Distribution Compression Connector

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0(7,19)

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

4-3/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant