n° de catalogue : ACJ205
Description: MANCHON DE BRETELLE EN ALUMINIUM
CUP: 783786855414
Épissure à compression en aluminium, 4-3/4 pouces, pour conducteurs de calibres 2/0 (7,19)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pour tous les conducteurs en aluminium |
Application |
Distribution Compression Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0(7,19) |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
4-3/4 pouces |