n° de catalogue : ACF-4/0-2R
Description: ACF-4/0-2R
CUP: 783786690312
Aluminum Cross Range Tap Connector for Cable to Cable, Tin Plated, Run and Tap 4/0 - #2, 2-1/2 inch x 2-5/8 inch. Stainless Steel Hardware included (2) 1/2-13 x 3 inch Bolts, (2) 1/2 inch Lock Washers, (2) 1/2 inch Flat Washers. Two corners without bolts are notched.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
Hardware included |
Spécifications
Calibre de conducteur |
4/0 à 4/0 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |