n° de catalogue : ACF-100-100
Description: AL CROSS TAP CONN 1000-397.5
CUP: 783786690299
Aluminum Cross Range Tap Connector, 1000 - 397.5 kcmil. (4) Aluminum Bolts 1/2-13 x 4 inch Long. (4) Aluminum Lock Washers 1/2 inch. (4) O-Rings 7/16 x 5/8 x 3/32. Connector has (3) Plates which are bolted together to hold cable. 3-1/2 inch square with 2 inch Center to Center Spacing on Bolts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Toute la quincaillerie est en acier plaqué zinc |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
Principal 1000 à 397,5, Dérivation 1000 à 397,5 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur de 4-3/4 pouces x 3-1/2 pouces de large |