Alternate Catalog No. : AC 8803
n° de catalogue : AC8803
Description: ALUM. SPLICE No6 ACSR-No2AAC 5/8 BG
CUP: 783786805952
Aluminum Compression Splice - Wire Range #6 (6/1) ACSR to #2 AAC. Length 6.310 inches, Diameter .635 inch. Bore Depth 3.030 inches on both sides. Bores .340 inch Diameter and .226 inch diameter with smaller entrance tapered. Dies 5/8, BG. Contains Oxide Inhibiting compound, Red and Blue Caps.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Length 6.310 inches, Diameter .635 inch. |
Calibre de fils |
#6 (6/1) ACSR AWG , #2 AAC AWG |