text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AC85X75

Description:  ENVELOPPE ISOLANTE ADH GRANDEUR 6

CUP: 786210839479

Enveloppe isolante adhésive 8,5 x 7,5 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Seals against moisture.
  • No installing tools required.
  • Seals connections against Moisture.

Descripteurs

Catégorie

Isolateurs électriques

Caractéristiques spéciales

Aucun outil d’installation requis

Application

Étanche à l’humidité

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Enveloppe de vinyle 6 mils avec adhésif de caoutchouc butylique de type mastic d’une épaisseur d’environ 1/8 pouce, feuille endos de polyéthylène

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici