Alternate Catalog No. : AC 800 R 600
n° de catalogue : AC800R600
Description: HOMAC REDUCING SPLICE
CUP: 783786848966
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Dual Rated for Aluminum or Copper Conductors. Prefilled with Oxide Inhibiting Compound. Solid Center Stop ensures porper Cable insertion. |
Application |
Reducing Cable Splice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
900 kcmil , 750 to 800 kcmil , 636 (30/19) ACSR kcmil , 715.5 (54/7) ACSR kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
8.250 inch long |