text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AC 800-608

n° de catalogue : AC800-608

Description:  AL COMP Splice 800 KCMIL

CUP: 783786691937

Aluminum Straight Splices, concentric 750-800 kcmil AL-CU, ACSR 636 (30/19) and 715.5 (54/7), installing dies 140H, 474, 342, 724, 1 1/2H, 1 5/8. Length 8-1/2 inch x Outside Diameter 1-1/2 inch. Bore 4 inch deep. Oil Stop. Oxide Inhibitor. Light Blue Caps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications. All Tin-Plated Splices are UL Listed.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. Remplie en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Pour câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A 750 à 800 kcmil, Côté B 636 (30/19) à 715.5 (54/7) ACSR

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

8.550 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant