n° de catalogue : AC5X3
Description: ENVELOPPE ISOLANTE ADH GRANDEUR 2
CUP: 786210776552
Enveloppe isolante adhésive 5 x 3 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Seals against moisture.
- No installing tools required.
- Seals connections against Moisture.
Descripteurs
Catégorie |
Isolateurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Aucun outil d’installation requis |
Application |
Étanche à l’humidité |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Enveloppe de vinyle 6 mils avec adhésif de caoutchouc butylique de type mastic d’une épaisseur d’environ 1/8 pouce, feuille endos de polyéthylène |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |