text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AC 500 TN

n° de catalogue : AC500TN

Description:  AL COMP Splice 500 kcmil TinPlate

CUP: 783786691845

Épissure droite en aluminium pour applications générales. Calibre de conducteurs 477-500. Matrices d"installation 106A, 300, 317, 1-5/16, 14A. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications. All Tin-Plated Splices are UL Listed.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. Remplie en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Pour câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Concentrique 477 à 500 kcmil, compact 600, ACSR 397.5(26/7), 477(18/1)

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

7-16/32 pouces