Alternate Catalog No. : AC 500 R 400 TN
n° de catalogue : AC500R400TN
Description: AL Comp Reducer, Tin Plated 500-400
CUP: 783786691838
Épissure réductrice droite en aluminium. Calibres de fils 500 à 400 kcmil. Étamé.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation. |
Application |
Butoir central pour assurer l’insertion appropriée des câbles |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
500 à 400 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
8-7/8 pouces |