text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AC40

Description:  EPISSURE PLEINE TENSION MANCHON SIM

CUP: 783786051069

Épissure à compression en aluminium, pleine résistance à la traction, 9 1/2 pouces, pour conducteurs de calibres : 4/0 (7, 19), Matrices mécaniques : BY37, W-249, 840, Matrices hydrauliques : B49EA, 249, 840
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • External End Taper Provides Conductor Stress Relief, Ease of Stringing and Corona Protection
  • Internal End Chamfer Allows Easy Conductor Insertion and Prevents Sharp Edge Contact with Conductor
  • Fully Tested to Meet Electrical and Mechanical Requirements of ANSI C119.4, Will withstand 95 Percent of Conductor Rated Breaking Strength

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

La butée centrale assure le bon positionnement du conducteur.

Application

Sert à une gamme étendue de conducteurs en aluminium et en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 (7, 19)

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

9-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici