Alternate Catalog No. : AC 4/0 R 2/0
n° de catalogue : AC4/0R2/0
Description: AL STRT REDUCING SPLICE 2/0-4/0
CUP: 783786691784
Épissure réductrice droite en aluminium. Calibres de fils 4/0 à 2/0. Matrices d"installation TX, 71H, 298, 11A, 840.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Assure l'insertion appropriée des câbles. Matériau à résistance et conductibilité élevées. |
Application |
Pour applications générales |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
36617 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |