text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AC 3/0 R 1/0

n° de catalogue : AC3/0R1/0

Description:  AL STRT REDUCING SPLICE 3/0-1/0

CUP: 783786371556

Épissure réductrice droite en aluminium. Calibres de fils 3/0 à 1/0. Matrices d"installation 781, TU, 56.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. Remplie en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Reducing Cable Splice

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

3/0 à 1/0

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

4 pouces

Conformité et certifications

REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici