text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AC 2 TN

n° de catalogue : AC2TN

Description:  AL Comp Reducer, Tin Plated No2

CUP: 783786691661

Épissure à compression en aluminium. Calibre de fils #2. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications. All Tin-Plated Splices are UL Listed.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. Remplie en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Pour câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 toronné

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3-15/32 pouces