n° de catalogue : AC205
Description: EPISSURE A MANCHON SIMPLE
CUP: 783786087334
Épissure à compression en aluminium, pleine résistance à la traction, 9 1/4 pouces, pour conducteurs de calibres : 2/0 (7, 19), Matrices mécaniques : BY41, W-245, 635, Matrices hydrauliques : B30EA, 245, 635
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- External End Taper Provides Conductor Stress Relief, Ease of Stringing and Corona Protection
- Internal End Chamfer Allows Easy Conductor Insertion and Prevents Sharp Edge Contact with Conductor
- Fully Tested to Meet Electrical and Mechanical Requirements of ANSI C119.4, Will withstand 95 Percent of Conductor Rated Breaking Strength
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
La butée centrale assure le bon positionnement du conducteur. |
Application |
Sert à une gamme étendue de conducteurs en aluminium et en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0 (7, 19) |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Sans montage |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
9-1/4 pouces |