Alternate Catalog No. : AC 2/0-HM
n° de catalogue : AC2/0-HM
Description: AL STRT REDUCING SPLICE CONCTIC 2/0
CUP: 783786691678
Épissure droite en aluminium. Calibre de fils 2/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications. All Tin-Plated Splices are UL Listed.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Solid Center Stop ensures proper cable insertion. Made from Aluminum which provides high strength and high conductivity. |
Application |
Designed for General Application |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0 à 2/0 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 3-11/16 pouces |