text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AC100 1/2

n° de catalogue : AC1001/2

Description:  ECROU SANS RESSORT DE 1/2P ACIER

CUP: 616013297131

Écrou sans ressort de 1/2 pouce, en acier, pour profilés des séries A, C, E et H, et accessoires d’ancrage
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • SilverGalv finish will not chip or peel.

Descripteurs

Catégorie

Écrous pour profilé

Caractéristiques spéciales

SilverGalv finish will not chip or peel.

Application

For use with A, C, E and H series channel and inserts.

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Type de filet

Unified National Coarse (UNC)

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Pas de filets

1/2 - 13

Hauteur

0.358 in

Largeur

0.785 in

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici