text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AC 1000 T

n° de catalogue : AC1000T

Description:  Al Tap Comp Splice 1000 kcmil

CUP: 783786691630

Aluminum Tapered Compression Splice for Aluminum and Copper, 1000 KCMIL Stranded AL-CU. Dies 1 3/4, 161, 302, 292. Length 9-7/8 inch. 1-27/32 inch Outside Diameter. Oxide Inhibitor. Brown Caps. Oil Stop.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Solid Center Stop Ensures Proper Cable Insertion.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications. All Tin-Plated Splices are UL Listed.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Entérinée pour conducteurs en aluminium ou en cuivre. Remplie en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Pour câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Concentrique 954 à 1000 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

9-15/16 pouces