Alternate Catalog No. : AC 1000 R 750
n° de catalogue : AC1000R750
Description: ALUM REDUCING SPLICE 1000-750 KCMIL
CUP: 783786069606
- Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation.
- All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Dual Rated for Aluminum or Copper Conductors. Prefilled with Oxide Inhibiting Compound. Solid Center Stop ensures porper Cable insertion. |
Application |
Reducing Cable Splice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1000 kcmil compact AL-CU à 750 kcmil AL-CU |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
9-7/8 inch |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |