text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : AC100-3/8SS6C

Description:  ECROU SANS RESSORT 3/8 PO D EPAIS

CUP: 786210215884

Écrou sans ressort de 3/8 pouce d"épaisseur pour un service intensif
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Écrous pour profilé

Caractéristiques spéciales

SilverGalv finish will not chip or peel.

Application

For use with A, C, E, and H Series Channels and Inserts

Spécifications

Matériau de construction

Acier inoxydable

Type d'écrou

Channel

Type de filet

UNC

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Pas de filets

3/8 - 16

Hauteur

0.358 in

Largeur

1.338 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici