text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : AC 1/0 R 6

n° de catalogue : AC1/0R6

Description:  AL COMP Reducer 1/0 to No6 St

CUP: 783786691609

Épissure réductrice en aluminium. Calibre de fils 1/0 à #6.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made of Aluminum for High Strength and High Conductivity.
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
  • Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation.
  • All Splices Marked with Conductor Size and Die Reference for Easy Identification.
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Té entériné pour les conducteurs en aluminium et en cuivre. Rempli en usine d’un composé inhibiteur d’oxydation.

Application

Butoir central pour assurer l’insertion appropriée des câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 à #6

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

4.562 pouces de long