n° de catalogue : ABYS-4NN90
Description: BAR DOUBLE STR. 8HOLE FLAT PAD 90
CUP: 75114145657
Grounding Stirrup Bracket at 45 Degrees. (1) 4-Hole Pad on one side of bar and (2) 2-Hole Pads on other side of bar that is 4 inch x 5.58 inch - Bar Bend at middle at 90 Degrees with Stirrup welded to sides.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |