text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABY-0625-4NN45

Description:  ALUM BUS BAR ADAPTER 4HNP AT 45

CUP: 75114351225

Aluminum Bus Bar Adapter, 4-Hole NEMA Pad to 4-Hole NEMA Pad at 45 Degrees. .625 inch Thick x 4 inch Wide. Greater than 1kV.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac